Menu Search

Separadores de macho a hembra - PA ; Longitud de la rosca 6.0 mm | 0.236 in ; Longitud del espaciador 8.0 mm | 0.315 in

Separador aislante de macho a hembra de nylon proporciona aislamiento eléctrico para los componentes sensibles en los montajes de PCB.
Referencia de Essentra:

10161609

Número de pieza del fabricante:

MTNSP-M3-8-2

4827 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,6103 €
500 + 1,5299 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

161,03 €

100 x 1,6103 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Forma del espaciador Hexagonal
Distancia entre llaves 7.0 mm
Longitud del espaciador 8.0 mm
Longitud de la rosca 6.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Material completo Poliamida 6
Código de material 7415390000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros