10035634
TCBS-22.5-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,148 € |
5000 - 9999 | 0,1332 € |
10000 + | 0,1198 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con bloqueo a presión |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste roscado hembra |
Características especiales | Tornillo autorroscante |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | #6 |
Altura del cabezal de cierre A | 10.2 mm |
Altura del cabezal de cierre A | 0.402 in |
Longitud del espaciador | 35.7 mm |
Longitud del espaciador | 1.406 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo | 1 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar