10174647
TCBN-T1-M3-8-55
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,5643 € |
2500 + | 0,536 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con bloqueo a presión |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste roscado hembra |
Características especiales | Roscado |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M3 |
Diámetro del orificio A | 4.0 mm |
Diámetro del orificio A | 0.157 in |
Altura del cabezal de cierre A | 9.5 mm |
Altura del cabezal de cierre A | 0.374 in |
Longitud del espaciador | 55.0 mm |
Longitud del espaciador | 2.165 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Tipo | 2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar