10201725
1222626
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
60 - 299 | 2,2815 € |
300 + | 2,1685 € |
Altura general | 12.3 mm |
---|---|
Altura general | 0.484 in |
Longitud general | 24.2 mm |
Longitud general | 0.953 in |
Anchura general | 24.2 mm |
Anchura general | 0.953 in |
Material completo de la caja | Acrilonitrilo butadieno estireno |
Material de la caja | ABS |
Color | Negro |
Tipo de ajuste | A presión |
Material completo | Acrilonitrilo butadieno estireno |
Material del imán | Ferrita |
Tipo de montaje | A presión |
Código de material | 8302420090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar