10272657
491993
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 49 | 2,446 € |
50 - 249 | 1,164 € |
250 + | 1,106 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código de material | 7318190090 |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Counterplate |
Tipo de montaje | Atornillado |
Longitud de la placa | 65.0 m |
Longitud de la placa | 213.255 ft |
Grosor de la placa | 2.0 mm |
Grosor de la placa | 0.079 in |
Anchura de la placa | 13.0 mm |
Anchura de la placa | 0.512 in |
Diámetro roscado | 3.0 mm |
Diámetro roscado | 0.118 in |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 54.0 mm |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 2.126 in |
Material de la caja | PA |
Color | Gris |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar