10272541
491981
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 35,96 € |
50 - 249 | 17,13 € |
250 + | 16,27 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código de material | 8505111065 |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Pestillo |
Material del imán | Aleación de zinc fundido |
Tipo de montaje | Atornillado |
Distancia entre orificios fijos | 39.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.535 in |
Altura general | 16.0 mm |
Altura general | 0.63 in |
Anchura general | 16.0 mm |
Anchura general | 0.63 in |
Longitud general | 49.0 mm |
Longitud general | 1.929 in |
Longitud de la placa | 56.0 mm |
Longitud de la placa | 2.205 in |
Grosor de la placa | 2.2 mm |
Grosor de la placa | 0.087 in |
Anchura de la placa | 16.0 mm |
Anchura de la placa | 0.63 in |
Diámetro roscado | 5.0 mm |
Diámetro roscado | 0.197 in |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 40.0 mm |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 1.575 in |
Material de la caja | Zamak |
Color | Níquel |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar