10201862
1222641
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 199 | 43,89 € |
200 - 999 | 20,90 € |
1000 + | 19,86 € |
Código de material | 8302420090 |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Pestillo |
Material del imán | Cobalto samario |
Tipo de montaje | Atornillado |
Peso del pestillo | 11.0 g |
Peso del pestillo | 11.0 g |
Distancia entre orificios fijos | 30.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.181 in |
Altura general | 11.0 mm |
Altura general | 0.433 in |
Anchura general | 7.0 mm |
Anchura general | 0.276 in |
Longitud general | 39.0 mm |
Longitud general | 1.535 in |
Diámetro roscado | 4.2 mm |
Diámetro roscado | 0.165 in |
Material de la caja | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar