10201848
1222638
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 39 | 104,36 € |
40 - 199 | 49,70 € |
200 + | 47,21 € |
Código de material | 3926909790 |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Pestillo |
Material del imán | Cobalto samario |
Tipo de montaje | Atornillado |
Distancia entre orificios fijos | 40.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.575 in |
Altura general | 17.0 mm |
Altura general | 0.669 in |
Anchura general | 14.1 mm |
Anchura general | 0.555 in |
Longitud general | 50.0 mm |
Longitud general | 1.969 in |
Diámetro roscado | 3.5 mm |
Diámetro roscado | 0.138 in |
Material de la caja | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar