10201817
1222635
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 23 | 49,82 € |
24 - 119 | 23,72 € |
120 + | 22,54 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código de material | 3926909790 |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Pestillo y contraplaca |
Material del imán | Ferrita |
Tipo de montaje | Atornillado |
Peso del pestillo | 206.0 g |
Peso del pestillo | 206.0 g |
Distancia entre orificios fijos | 95.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 3.74 in |
Altura general | 21.4 mm |
Altura general | 0.843 in |
Anchura general | 21.5 mm |
Anchura general | 0.846 in |
Longitud general | 105.0 mm |
Longitud general | 4.134 in |
Longitud de la placa | 75.0 mm |
Longitud de la placa | 2.953 in |
Grosor de la placa | 2.0 mm |
Grosor de la placa | 0.079 in |
Anchura de la placa | 19.0 mm |
Anchura de la placa | 0.748 in |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 55.0 mm |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 2.165 in |
Material de la caja | Zamak |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar