10201794
1222633
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 39 | 34,08 € |
40 - 199 | 16,23 € |
200 + | 15,41 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código de material | 3926909790 |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Pestillo y contraplaca |
Material del imán | Ferrita |
Tipo de montaje | Atornillado |
Peso del pestillo | 110.0 g |
Peso del pestillo | 110.0 g |
Distancia entre orificios fijos | 50.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.969 in |
Altura general | 20.0 mm |
Altura general | 0.787 in |
Anchura general | 21.5 mm |
Anchura general | 0.846 in |
Longitud general | 61.0 mm |
Longitud general | 2.402 in |
Longitud de la placa | 43.0 mm |
Longitud de la placa | 1.693 in |
Grosor de la placa | 2.0 mm |
Grosor de la placa | 0.079 in |
Anchura de la placa | 19.0 mm |
Anchura de la placa | 0.748 in |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 27.0 mm |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 1.063 in |
Material de la caja | Zamak |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar