10201763
1222630
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
4 - 39 | 9,18 € |
40 - 199 | 4,37 € |
200 + | 4,1525 € |
Código de material | 8505191090 |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Pestillo y contraplaca |
Material del imán | Ferrita |
Tipo de montaje | Atornillado |
Peso del pestillo | 32.0 g |
Peso del pestillo | 32.0 g |
Distancia entre orificios fijos | 40.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.575 in |
Altura general | 17.0 mm |
Altura general | 0.669 in |
Anchura general | 13.0 mm |
Anchura general | 0.512 in |
Longitud general | 50.0 mm |
Longitud general | 1.969 in |
Longitud de la placa | 30.0 mm |
Longitud de la placa | 1.181 in |
Grosor de la placa | 1.6 mm |
Grosor de la placa | 0.063 in |
Anchura de la placa | 16.0 mm |
Anchura de la placa | 0.63 in |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 16.0 mm |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 0.63 in |
Material de la caja | Latón |
Color | Níquel |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar