10201756
1222629
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 14,64 € |
20 - 99 | 6,97 € |
100 + | 6,63 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código de material | 8505191090 |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Pestillo y contraplaca |
Material del imán | Ferrita |
Tipo de montaje | Atornillado |
Distancia entre orificios fijos | 70.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 2.756 in |
Altura general | 17.0 mm |
Altura general | 0.669 in |
Anchura general | 13.0 mm |
Anchura general | 0.512 in |
Longitud general | 80.0 mm |
Longitud general | 3.15 in |
Longitud de la placa | 55.0 mm |
Longitud de la placa | 2.165 in |
Grosor de la placa | 1.6 mm |
Grosor de la placa | 0.063 in |
Anchura de la placa | 16.0 mm |
Anchura de la placa | 0.63 in |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 35.0 mm |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 1.378 in |
Material de la caja | Aleación de zinc fundido |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar