10272602
491988
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 49 | 6,624 € |
50 - 249 | 3,154 € |
250 + | 2,998 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo de la caja | Poliamida |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Counterplate |
Color | Gris |
Tipo de montaje | Atornillado |
Longitud de la placa | 49.0 mm |
Longitud de la placa | 1.929 in |
Grosor de la placa | 2.0 mm |
Grosor de la placa | 0.079 in |
Anchura de la placa | 15.0 mm |
Anchura de la placa | 0.591 in |
Material de la caja | PA |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 40.0 mm |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 1.575 in |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar