10201831
1222637
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 18,56 € |
100 - 499 | 8,84 € |
500 + | 8,40 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo de la caja | Policarbonato |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Pestillo |
Color | Gris |
Material del imán | Neodimio |
Tipo de montaje | Atornillado |
Peso del pestillo | 10.0 g |
Peso del pestillo | 10.0 g |
Longitud general | 45.0 mm |
Longitud general | 1.772 in |
Anchura general | 10.0 mm |
Anchura general | 0.394 in |
Longitud de la placa | 30.0 mm |
Longitud de la placa | 1.181 in |
Grosor de la placa | 3.0 mm |
Grosor de la placa | 0.118 in |
Anchura de la placa | 11.0 mm |
Anchura de la placa | 0.433 in |
Material de la caja | PC |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 20.0 mm |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 0.787 in |
Distancia entre orificios fijos | 37.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.457 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar