10201640
1222618
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 49 | 6,738 € |
50 - 249 | 3,208 € |
250 + | 3,05 € |
Material completo de la caja | Tereftalato de polibutileno |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Pestillo |
Color | Gris |
Material del imán | Ferrita |
Tipo de montaje | Atornillado |
Peso del pestillo | 14.0 g |
Peso del pestillo | 14.0 g |
Longitud general | 34.0 mm |
Longitud general | 1.339 in |
Anchura general | 12.0 mm |
Anchura general | 0.472 in |
Longitud de la placa | 30.0 mm |
Longitud de la placa | 1.181 in |
Grosor de la placa | 1.6 mm |
Grosor de la placa | 0.063 in |
Anchura de la placa | 11.0 mm |
Anchura de la placa | 0.433 in |
Material de la caja | PBT |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 20.0 mm |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 0.787 in |
Distancia entre orificios fijos | 25.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 0.984 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar