10201589
1222611
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 49 | 10,746 € |
50 - 249 | 5,118 € |
250 + | 4,862 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo de la caja | Acrilonitrilo butadieno estireno |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Pestillo |
Color | Negro |
Material del imán | Ferrita |
Tipo de montaje | Atornillado |
Peso del pestillo | 14.0 g |
Peso del pestillo | 14.0 g |
Longitud general | 53.0 mm |
Longitud general | 2.087 in |
Anchura general | 23.5 mm |
Anchura general | 0.925 in |
Longitud de la placa | 34.0 mm |
Longitud de la placa | 1.339 in |
Anchura de la placa | 20.0 mm |
Anchura de la placa | 0.787 in |
Material de la caja | ABS |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 20.0 mm |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 0.787 in |
Distancia entre orificios fijos | 44.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.732 in |
Código de material | 8302420090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar