10445600
1222610
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 14,9632 € |
250 + | 14,2152 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo de la caja | Acrilonitrilo butadieno estireno |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Pestillo |
Color | Marfil |
Material del imán | Ferrita |
Tipo de montaje | Atornillado |
Peso del pestillo | 32.0 g |
Peso del pestillo | 32.0 g |
Longitud general | 64.0 mm |
Longitud general | 2.52 in |
Anchura general | 24.5 mm |
Anchura general | 0.965 in |
Longitud de la placa | 45.0 mm |
Longitud de la placa | 1.772 in |
Anchura de la placa | 24.0 mm |
Anchura de la placa | 0.945 in |
Material de la caja | ABS |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 30.0 mm |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 1.181 in |
Distancia entre orificios fijos | 55.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 2.165 in |
Código de material | 8302420090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar