10201534
1222605
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 23 | 21,64 € |
24 - 119 | 10,30 € |
120 + | 9,79 € |
Material completo de la caja | Poliacetal |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Pestillo |
Color | Blanco |
Material del imán | Neodimio |
Tipo de montaje | Atornillado |
Longitud general | 50.0 mm |
Longitud general | 1.969 in |
Anchura general | 21.0 mm |
Anchura general | 0.827 in |
Material de la caja | POM |
Distancia entre orificios fijos | 40.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.575 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar