10201497
1222601
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 5 | 26,00 € |
6 - 29 | 12,38 € |
30 + | 11,76 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo de la caja | Tereftalato de polibutileno |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Pestillo |
Color | Blanco |
Material del imán | Ferrita |
Tipo de montaje | Atornillado |
Peso del pestillo | 100.0 g |
Peso del pestillo | 100.0 g |
Longitud general | 106.0 mm |
Longitud general | 4.173 in |
Longitud de la placa | 79.0 mm |
Longitud de la placa | 3.11 in |
Grosor de la placa | 2.0 mm |
Grosor de la placa | 0.079 in |
Anchura de la placa | 14.0 mm |
Anchura de la placa | 0.551 in |
Material de la caja | PBT |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 65.0 mm |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 2.559 in |
Distancia entre orificios fijos | 94.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 3.701 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar