10201473
1222599
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 11 | 26,55 € |
12 - 59 | 12,64 € |
60 + | 12,01 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo de la caja | Tereftalato de polibutileno |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Pestillo |
Color | Blanco |
Material del imán | Ferrita |
Tipo de montaje | Atornillado |
Peso del pestillo | 57.0 g |
Peso del pestillo | 57.0 g |
Longitud general | 86.0 mm |
Longitud general | 3.386 in |
Longitud de la placa | 70.0 mm |
Longitud de la placa | 2.756 in |
Grosor de la placa | 2.0 mm |
Grosor de la placa | 0.079 in |
Anchura de la placa | 12.0 mm |
Anchura de la placa | 0.472 in |
Material de la caja | PBT |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 57.0 mm |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 2.244 in |
Distancia entre orificios fijos | 77.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 3.031 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar