10201459
1222597
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
2 - 11 | 10,835 € |
12 - 59 | 5,155 € |
60 + | 4,90 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo de la caja | Tereftalato de polibutileno |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Pestillo |
Color | Blanco |
Tipo de montaje | Atornillado |
Peso del pestillo | 45.0 g |
Peso del pestillo | 45.0 g |
Longitud general | 60.0 mm |
Longitud general | 2.362 in |
Anchura general | 18.0 mm |
Anchura general | 0.709 in |
Longitud de la placa | 38.0 mm |
Longitud de la placa | 1.496 in |
Grosor de la placa | 2.0 mm |
Grosor de la placa | 0.079 in |
Anchura de la placa | 14.0 mm |
Anchura de la placa | 0.551 in |
Material de la caja | PBT |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 25.0 mm |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 0.984 in |
Distancia entre orificios fijos | 50.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.969 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar