10201442
1222596
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
2 - 11 | 8,945 € |
12 - 59 | 4,26 € |
60 + | 4,05 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo de la caja | Tereftalato de polibutileno |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Pestillo |
Color | Blanco |
Tipo de montaje | Atornillado |
Peso del pestillo | 26.0 g |
Peso del pestillo | 26.0 g |
Longitud general | 50.5 mm |
Longitud general | 1.988 in |
Anchura general | 17.0 mm |
Anchura general | 0.669 in |
Longitud de la placa | 30.0 mm |
Longitud de la placa | 1.181 in |
Grosor de la placa | 2.0 mm |
Grosor de la placa | 0.079 in |
Anchura de la placa | 11.5 mm |
Anchura de la placa | 0.453 in |
Material de la caja | PBT |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 20.0 mm |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 0.787 in |
Distancia entre orificios fijos | 42.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.654 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar