10201404
1222592
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 99 | 4,183 € |
100 - 499 | 1,992 € |
500 + | 1,892 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo de la caja | Acrilonitrilo butadieno estireno |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Pestillo |
Color | Negro |
Material del imán | Ferrita |
Tipo de montaje | Atornillado |
Peso del pestillo | 16.3 g |
Peso del pestillo | 16.3 g |
Longitud general | 45.0 mm |
Longitud general | 1.772 in |
Anchura general | 14.5 mm |
Anchura general | 0.571 in |
Longitud de la placa | 26.0 mm |
Longitud de la placa | 1.024 in |
Grosor de la placa | 1.4 mm |
Grosor de la placa | 0.055 in |
Anchura de la placa | 12.0 mm |
Anchura de la placa | 0.472 in |
Material de la caja | ABS |
Distancia entre orificios fijos | 36.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.417 in |
Código de material | 8302420090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar