10191859
1219450
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
2 - 19 | 4,65 € |
20 - 99 | 2,215 € |
100 + | 2,10 € |
Material completo de la caja | Poliestireno |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Pestillo |
Color | Blanco |
Material del imán | Ferrita |
Tipo de montaje | Atornillado |
Longitud general | 48.0 mm |
Longitud general | 1.89 in |
Longitud de la placa | 48.0 mm |
Longitud de la placa | 1.89 in |
Anchura de la placa | 14.0 mm |
Anchura de la placa | 0.551 in |
Material de la caja | PS |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar