10191804
1219445
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 5,43 € |
10 - 49 | 2,59 € |
50 + | 2,46 € |
Material completo de la caja | Poliestireno |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Pestillo |
Color | Marrón |
Material del imán | Ferrita |
Tipo de montaje | Atornillado |
Longitud general | 54.0 mm |
Longitud general | 2.126 in |
Longitud de la placa | 54.0 mm |
Longitud de la placa | 2.126 in |
Anchura de la placa | 18.0 mm |
Anchura de la placa | 0.709 in |
Material de la caja | PS |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar