10191798
1219444
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 49 | 1,422 € |
50 - 249 | 0,678 € |
250 + | 0,642 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo de la caja | Poliestireno |
---|---|
Mecanismo de pestillo | Pestillo |
Color | Blanco |
Material del imán | Ferrita |
Tipo de montaje | Atornillado |
Peso del pestillo | 6.0 kg |
Peso del pestillo | 6.0 kg |
Longitud general | 45.0 mm |
Longitud general | 1.772 in |
Anchura general | 14.5 mm |
Anchura general | 0.571 in |
Longitud de la placa | 45.5 mm |
Longitud de la placa | 1.791 in |
Grosor de la placa | 1.6 mm |
Grosor de la placa | 0.063 in |
Anchura de la placa | 11.0 mm |
Anchura de la placa | 0.433 in |
Material de la caja | PS |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 34.6 mm |
Distancia entre orificios fijos en la placa | 1.362 in |
Distancia entre orificios fijos | 37.0 mm |
Distancia entre orificios fijos | 1.457 in |
Código de material | 8505191090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar