10384756
473018
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
12 - 59 | 45,4808 € |
60 + | 43,2066 € |
Portador adhesivo | Polyester Film |
---|---|
Tipo de adhesivo | Goma |
Color | Translúcido |
Color del protector de liberación | Blanco |
Calidad de extraíble | Permanente |
Tipo de antiadherente | Recubierto de silicona |
Grosor del adhesivo + portador | 3.0 mm |
Grosor del adhesivo + portador | 0.118 in |
Grosor lineal | 0.5 mm |
Grosor lineal | 0.5 mm |
Anchura del protector | 19.1 mm |
Anchura del protector | 0.752 in |
Anchura general | 19.1 mm |
Anchura general | 0.752 in |
Longitud del rollo | 305 m |
Longitud del rollo | 1000.656 ft |
Precio por pieza IVA incluido | 53.5327 EUR |
Código de material | 3919101990 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar