10384725
473013
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
48 - 239 | 14,5683 € |
240 + | 13,84 € |
Portador adhesivo | Polyester Film |
---|---|
Tipo de adhesivo | Goma |
Color | Translúcido |
Color del protector de liberación | Blanco |
Calidad de extraíble | Permanente |
Tipo de antiadherente | Recubierto de silicona |
Grosor del adhesivo + portador | 3.0 mm |
Grosor del adhesivo + portador | 0.118 in |
Grosor lineal | 0.5 mm |
Grosor lineal | 0.5 mm |
Anchura del protector | 12.7 mm |
Anchura del protector | 0.5 in |
Anchura general | 12.7 mm |
Anchura general | 0.5 in |
Longitud del rollo | 55 m |
Longitud del rollo | 180.446 ft |
Código de material | 3919101990 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar