10384565
472886
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
20 - 99 | 29,2415 € |
100 + | 27,78 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Portador adhesivo | Película |
---|---|
Tipo de adhesivo | Goma |
Color | Translúcido |
Color del protector de liberación | Blanco |
Calidad de extraíble | Permanente |
Tipo de antiadherente | Borde enrasado |
Grosor del adhesivo + portador | 114.0 µm |
Grosor del adhesivo + portador | 114.0 µm |
Grosor lineal | 0.5 mil |
Grosor lineal | 0.5 mil |
Anchura del protector | 6.4 mm |
Anchura del protector | 0.252 in |
Longitud general | 182.9 m |
Longitud general | 600.066 ft |
Anchura general | 6.4 mm |
Anchura general | 0.252 in |
Diámetro del rollo | 279.0 mm |
Diámetro del rollo | 10.984 in |
Longitud del rollo | 182.0 m |
Longitud del rollo | 597.113 ft |
Código de material | 3919101990 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar