10323113
008137019247
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 2,936 € |
50 + | 2,79 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del eje | 39.0 mm |
---|---|
Diámetro del eje | 1.535 in |
Longitud del eje | 14.0 mm |
Longitud del eje | 0.551 in |
Longitud general | 16.0 mm |
Longitud general | 0.63 in |
Grosor de la brida | 2.0 mm |
Grosor de la brida | 0.079 in |
Tipo de cojinete | Cojinete deslizante |
Máxima temperatura de aplicación | 90 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 194 °F |
Diámetro interior nominal | 35.0 mm |
Diámetro interior nominal | 1.378 in |
Material completo | Poliamida 6.6; Fibra de aramida; Politetrafluoroetileno |
Diámetro exterior | 39.0 mm |
Diámetro exterior | 1.535 in |
Estándar de medición | Métrico |
Diámetro del orificio del eje | 35.0 mm |
Diámetro del orificio del eje | 1.378 in |
Diámetro exterior de la brida | 47.0 mm |
Diámetro exterior de la brida | 1.85 in |
Diámetro exterior nominal | 39.0 mm |
Diámetro exterior nominal | 1.535 in |
Rebordeado | Sí |
Diámetro interior | 35.0 mm |
Diámetro interior | 1.378 in |
Diámetro general | 16.0 mm |
Diámetro general | 0.63 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar