Menu Search

Cojinete con reborde 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Natural

Este soporte de deslizamiento de poliamida con brida son adecuados para los accesorios DIN H6-H7. El espacio libre del cojinete es de aproximadamente el 1 % del diámetro del eje después del montaje.
Referencia de Essentra:

10322840

Número de pieza del fabricante:

008109019247

277 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,6761 €
500 + 0,6427 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

67,61 €

100 x 0,6761 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro del eje 12.0 mm
Longitud del eje 5.0 mm
Longitud general 6.0 mm
Grosor de la brida 1.0 mm
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Máxima temperatura de aplicación 90 °C
Diámetro interior nominal 10.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; Fibra de aramida; Politetrafluoroetileno
Diámetro exterior 12.0 mm
Estándar de medición Métrico
Diámetro del orificio del eje 10.0 mm
Diámetro exterior de la brida 18.0 mm
Diámetro exterior nominal 12.0 mm
Rebordeado
Diámetro interior 10.0 mm
Diámetro general 6.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros