10628676
1218703
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
2 - 9 | 174,28 € |
10 + | 165,565 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio | 63.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio | 2.48 in |
Diámetro de la varilla | 38.0 mm |
Diámetro de la varilla | 1.496 in |
Longitud general | 254.0 mm |
Longitud general | 10 in |
Índice de elasticidad | 263.0 Nmm |
Índice de elasticidad | 263.0 Nmm |
Fuerza operativa óptima | 11356.0 N |
Fuerza operativa óptima | 11356.0 N |
Deflexión operativa óptima | 43.2 mm |
Deflexión operativa óptima | 1.701 in |
Fuerza operativa media | 13360.0 N |
Fuerza operativa media | 13360.0 N |
Deflexión operativa máxima | 63.5 mm |
Deflexión operativa máxima | 2.5 in |
Fuerza máxima | 22802.0 N |
Fuerza máxima | 22802.0 N |
Deflexión máxima | 86.7 mm |
Deflexión máxima | 3.413 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Color | Amarillo |
Tipo | Extra Heavy Duty |
Estándares | ISO 10243 |
Deflexión operativa media | 50.8 mm |
Deflexión operativa media | 2 in |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar