10631492
1218701
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
4 - 19 | 121,67 € |
20 + | 115,585 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio | 63.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio | 2.48 in |
Diámetro de la varilla | 38.0 mm |
Diámetro de la varilla | 1.496 in |
Longitud general | 178.0 mm |
Longitud general | 7.008 in |
Índice de elasticidad | 384.0 Nmm |
Índice de elasticidad | 384.0 Nmm |
Fuerza operativa óptima | 11620.0 N |
Fuerza operativa óptima | 11620.0 N |
Deflexión operativa óptima | 30.3 mm |
Deflexión operativa óptima | 1.193 in |
Fuerza operativa media | 13670.0 N |
Fuerza operativa media | 13670.0 N |
Deflexión operativa máxima | 44.5 mm |
Deflexión operativa máxima | 1.752 in |
Fuerza máxima | 21427.0 N |
Fuerza máxima | 21427.0 N |
Deflexión máxima | 55.8 mm |
Deflexión máxima | 2.197 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Color | Amarillo |
Tipo | Extra Heavy Duty |
Estándares | ISO 10243 |
Deflexión operativa media | 35.6 mm |
Deflexión operativa media | 1.402 in |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar