10628720
1218692
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
6 - 29 | 46,3183 € |
30 + | 44,0016 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio | 50.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio | 1.969 in |
Diámetro de la varilla | 25.0 mm |
Diámetro de la varilla | 0.984 in |
Longitud general | 203.0 mm |
Longitud general | 7.992 in |
Índice de elasticidad | 184.9 Nmm |
Índice de elasticidad | 184.9 Nmm |
Fuerza operativa óptima | 6381.0 N |
Fuerza operativa óptima | 6381.0 N |
Deflexión operativa óptima | 34.5 mm |
Deflexión operativa óptima | 1.358 in |
Fuerza operativa media | 7507.0 N |
Fuerza operativa media | 7507.0 N |
Deflexión operativa máxima | 50.8 mm |
Deflexión operativa máxima | 2 in |
Fuerza máxima | 13055.0 N |
Fuerza máxima | 13055.0 N |
Deflexión máxima | 70.6 mm |
Deflexión máxima | 2.78 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Color | Amarillo |
Tipo | Extra Heavy Duty |
Estándares | ISO 10243 |
Deflexión operativa media | 40.6 mm |
Deflexión operativa media | 1.598 in |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar