10642207
1218688
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
8 - 39 | 35,045 € |
40 + | 33,2925 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio | 50.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio | 1.969 in |
Diámetro de la varilla | 25.0 mm |
Diámetro de la varilla | 0.984 in |
Longitud general | 127.0 mm |
Longitud general | 5 in |
Índice de elasticidad | 304.9 Nmm |
Índice de elasticidad | 304.9 Nmm |
Fuerza operativa óptima | 6582.0 N |
Fuerza operativa óptima | 6582.0 N |
Deflexión operativa óptima | 21.6 mm |
Deflexión operativa óptima | 0.85 in |
Fuerza operativa media | 7743.0 N |
Fuerza operativa media | 7743.0 N |
Deflexión operativa máxima | 31.8 mm |
Deflexión operativa máxima | 1.252 in |
Fuerza máxima | 13230.0 N |
Fuerza máxima | 13230.0 N |
Deflexión máxima | 43.4 mm |
Deflexión máxima | 1.709 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Color | Amarillo |
Tipo | Extra Heavy Duty |
Estándares | ISO 10243 |
Deflexión operativa media | 25.4 mm |
Deflexión operativa media | 1 in |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar