10631485
1218674
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 11,703 € |
50 + | 11,118 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio | 40.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio | 1.575 in |
Diámetro de la varilla | 20.0 mm |
Diámetro de la varilla | 0.787 in |
Longitud general | 102.0 mm |
Longitud general | 4.016 in |
Índice de elasticidad | 273.8 Nmm |
Índice de elasticidad | 273.8 Nmm |
Fuerza operativa óptima | 4748.0 N |
Fuerza operativa óptima | 4748.0 N |
Deflexión operativa óptima | 17.3 mm |
Deflexión operativa óptima | 0.681 in |
Fuerza operativa media | 5585.0 N |
Fuerza operativa media | 5585.0 N |
Deflexión operativa máxima | 25.5 mm |
Deflexión operativa máxima | 1.004 in |
Fuerza máxima | 9254.0 N |
Fuerza máxima | 9254.0 N |
Deflexión máxima | 33.8 mm |
Deflexión máxima | 1.331 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Color | Amarillo |
Tipo | Extra Heavy Duty |
Estándares | ISO 10243 |
Deflexión operativa media | 20.4 mm |
Deflexión operativa media | 0.803 in |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar