10642252
1218669
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
8 - 39 | 26,22 € |
40 + | 24,9087 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio | 32.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio | 1.26 in |
Diámetro de la varilla | 16.0 mm |
Diámetro de la varilla | 0.63 in |
Longitud general | 305.0 mm |
Longitud general | 12.008 in |
Índice de elasticidad | 53.4 Nmm |
Índice de elasticidad | 53.4 Nmm |
Fuerza operativa óptima | 2768.0 N |
Fuerza operativa óptima | 2768.0 N |
Deflexión operativa óptima | 51.9 mm |
Deflexión operativa óptima | 2.043 in |
Fuerza operativa media | 3257.0 N |
Fuerza operativa media | 3257.0 N |
Deflexión operativa máxima | 76.3 mm |
Deflexión operativa máxima | 3.004 in |
Fuerza máxima | 5553.0 N |
Fuerza máxima | 5553.0 N |
Deflexión máxima | 104.0 mm |
Deflexión máxima | 4.094 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Color | Amarillo |
Tipo | Extra Heavy Duty |
Estándares | ISO 10243 |
Deflexión operativa media | 61.0 mm |
Deflexión operativa media | 2.402 in |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar