Menu Search

Resorte para troquel ISO 10243 32.0 mm 178.0 mm 91.8 Nmm

Este resorte para troquel cumple las especificaciones ISO 10243, la sección del cable en forma de D es un recambio directo para otras piezas ISO 10243. El resorte mecánico está fabricado con aceros de aleación de cromo con elevada fuerza de tensión que ofrecen una resistencia inherente para soportar grandes pesos, un rendimiento excelente en aplicaciones de tensión elevada y resistencia al calor de hasta 230 ºC. Los extremos cuadrados generan una superficie fiable, lisa y con capacidad máxima de carga. Este perfil de color amarillo se conoce como de resistencia extra alta.
Referencia de Essentra:

10635247

Número de pieza del fabricante:

1218666

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 14,43 €
50 + 13,708 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

144,30 €

10 x 14,43 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro del orificio 32.0 mm
Diámetro de la varilla 16.0 mm
Longitud general 178.0 mm
Índice de elasticidad 91.8 Nmm
Fuerza operativa óptima 2779.0 N
Deflexión operativa óptima 30.3 mm
Fuerza operativa media 3270.0 N
Deflexión operativa máxima 44.5 mm
Fuerza máxima 5593.0 N
Deflexión máxima 60.9 mm
Máxima temperatura de aplicación 230 °C
Color Amarillo
Tipo Extra Heavy Duty
Estándares ISO 10243
Deflexión operativa media 35.6 mm
Código de material 7320909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros