10642054
1218646
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 5,664 € |
50 + | 5,381 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio | 25.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio | 0.984 in |
Diámetro de la varilla | 12.5 mm |
Diámetro de la varilla | 0.492 in |
Longitud general | 89.0 mm |
Longitud general | 3.504 in |
Índice de elasticidad | 108.7 Nmm |
Índice de elasticidad | 108.7 Nmm |
Fuerza operativa óptima | 1644.0 N |
Fuerza operativa óptima | 1644.0 N |
Deflexión operativa óptima | 15.1 mm |
Deflexión operativa óptima | 0.594 in |
Fuerza operativa media | 1934.0 N |
Fuerza operativa media | 1934.0 N |
Deflexión operativa máxima | 22.3 mm |
Deflexión operativa máxima | 0.878 in |
Fuerza máxima | 3357.0 N |
Fuerza máxima | 3357.0 N |
Deflexión máxima | 30.9 mm |
Deflexión máxima | 1.217 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Color | Amarillo |
Tipo | Extra Heavy Duty |
Estándares | ISO 10243 |
Deflexión operativa media | 17.8 mm |
Deflexión operativa media | 0.701 in |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar