10445433
1218626
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 1,957 € |
50 + | 1,86 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio | 20.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio | 0.787 in |
Diámetro de la varilla | 10.0 mm |
Diámetro de la varilla | 0.394 in |
Longitud general | 32.0 mm |
Longitud general | 1.26 in |
Índice de elasticidad | 244.9 Nmm |
Índice de elasticidad | 244.9 Nmm |
Fuerza operativa óptima | 1291.0 N |
Fuerza operativa óptima | 1291.0 N |
Deflexión operativa óptima | 5.4 mm |
Deflexión operativa óptima | 0.213 in |
Fuerza operativa media | 1518.0 N |
Fuerza operativa media | 1518.0 N |
Deflexión operativa máxima | 8.0 mm |
Deflexión operativa máxima | 0.315 in |
Fuerza máxima | 2302.0 N |
Fuerza máxima | 2302.0 N |
Deflexión máxima | 9.4 mm |
Deflexión máxima | 0.37 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Color | Amarillo |
Tipo | Extra Heavy Duty |
Estándares | ISO 10243 |
Deflexión operativa media | 6.4 mm |
Deflexión operativa media | 0.252 in |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar