10643259
1218624
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 9,082 € |
50 + | 8,629 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio | 16.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio | 0.63 in |
Diámetro de la varilla | 8.5 mm |
Diámetro de la varilla | 0.335 in |
Longitud general | 305.0 mm |
Longitud general | 12.008 in |
Índice de elasticidad | 9.8 Nmm |
Índice de elasticidad | 9.8 Nmm |
Fuerza operativa óptima | 508.0 N |
Fuerza operativa óptima | 508.0 N |
Deflexión operativa óptima | 51.9 mm |
Deflexión operativa óptima | 2.043 in |
Fuerza operativa media | 597.0 N |
Fuerza operativa media | 597.0 N |
Deflexión operativa máxima | 76.3 mm |
Deflexión operativa máxima | 3.004 in |
Fuerza máxima | 1106.0 N |
Fuerza máxima | 1106.0 N |
Deflexión máxima | 113.0 mm |
Deflexión máxima | 4.449 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Color | Amarillo |
Tipo | Extra Heavy Duty |
Estándares | ISO 10243 |
Deflexión operativa media | 61.0 mm |
Deflexión operativa media | 2.402 in |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar