10418482
1218619
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 1,914 € |
50 + | 1,819 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio | 16.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio | 0.63 in |
Diámetro de la varilla | 8.5 mm |
Diámetro de la varilla | 0.335 in |
Longitud general | 64.0 mm |
Longitud general | 2.52 in |
Índice de elasticidad | 48.1 Nmm |
Índice de elasticidad | 48.1 Nmm |
Fuerza operativa óptima | 523.0 N |
Fuerza operativa óptima | 523.0 N |
Deflexión operativa óptima | 10.9 mm |
Deflexión operativa óptima | 0.429 in |
Fuerza operativa media | 615.0 N |
Fuerza operativa media | 615.0 N |
Deflexión operativa máxima | 16.0 mm |
Deflexión operativa máxima | 0.63 in |
Fuerza máxima | 1053.0 N |
Fuerza máxima | 1053.0 N |
Deflexión máxima | 21.2 mm |
Deflexión máxima | 0.835 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Color | Amarillo |
Tipo | Extra Heavy Duty |
Estándares | ISO 10243 |
Deflexión operativa media | 12.8 mm |
Deflexión operativa media | 0.504 in |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar