10643594
1218579
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
8 - 39 | 23,2737 € |
40 + | 22,11 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio | 50.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio | 1.969 in |
Diámetro de la varilla | 25.0 mm |
Diámetro de la varilla | 0.984 in |
Longitud general | 140.0 mm |
Longitud general | 5.512 in |
Índice de elasticidad | 169.0 Nmm |
Índice de elasticidad | 169.0 Nmm |
Fuerza operativa óptima | 4699.0 N |
Fuerza operativa óptima | 4699.0 N |
Deflexión operativa óptima | 28.0 mm |
Deflexión operativa óptima | 1.102 in |
Fuerza operativa media | 5874.0 N |
Fuerza operativa media | 5874.0 N |
Deflexión operativa máxima | 42.0 mm |
Deflexión operativa máxima | 1.654 in |
Fuerza máxima | 8756.0 N |
Fuerza máxima | 8756.0 N |
Deflexión máxima | 51.8 mm |
Deflexión máxima | 2.039 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Color | Rojo |
Tipo | Heavy Duty |
Estándares | ISO 10243 |
Deflexión operativa media | 35.0 mm |
Deflexión operativa media | 1.378 in |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar