10335291
1218504
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 1,275 € |
50 + | 1,211 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio | 16.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio | 0.63 in |
Diámetro de la varilla | 8.5 mm |
Diámetro de la varilla | 0.335 in |
Longitud general | 25.0 mm |
Longitud general | 0.984 in |
Índice de elasticidad | 78.0 Nmm |
Índice de elasticidad | 78.0 Nmm |
Fuerza operativa óptima | 390.0 N |
Fuerza operativa óptima | 390.0 N |
Deflexión operativa óptima | 5.0 mm |
Deflexión operativa óptima | 0.197 in |
Fuerza operativa media | 487.0 N |
Fuerza operativa media | 487.0 N |
Deflexión operativa máxima | 7.5 mm |
Deflexión operativa máxima | 0.295 in |
Fuerza máxima | 741.0 N |
Fuerza máxima | 741.0 N |
Deflexión máxima | 9.5 mm |
Deflexión máxima | 0.374 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Color | Rojo |
Tipo | Heavy Duty |
Estándares | ISO 10243 |
Deflexión operativa media | 6.3 mm |
Deflexión operativa media | 0.248 in |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar