10644393
1218443
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 11,066 € |
50 + | 10,512 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio | 32.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio | 1.26 in |
Diámetro de la varilla | 16.0 mm |
Diámetro de la varilla | 0.63 in |
Longitud general | 139.0 mm |
Longitud general | 5.472 in |
Índice de elasticidad | 37.8 Nmm |
Índice de elasticidad | 37.8 Nmm |
Fuerza operativa óptima | 1314.0 N |
Fuerza operativa óptima | 1314.0 N |
Deflexión operativa óptima | 34.8 mm |
Deflexión operativa óptima | 1.37 in |
Fuerza operativa media | 1577.0 N |
Fuerza operativa media | 1577.0 N |
Deflexión operativa máxima | 55.6 mm |
Deflexión operativa máxima | 2.189 in |
Fuerza máxima | 2470.0 N |
Fuerza máxima | 2470.0 N |
Deflexión máxima | 65.3 mm |
Deflexión máxima | 2.571 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Color | Azul |
Tipo | Medium Duty |
Estándares | ISO 10243 |
Deflexión operativa media | 41.7 mm |
Deflexión operativa media | 1.642 in |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar