10444801
1218389
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 1,441 € |
50 + | 1,369 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio | 12.5 mm |
---|---|
Diámetro del orificio | 0.492 in |
Diámetro de la varilla | 7.0 mm |
Diámetro de la varilla | 0.276 in |
Longitud general | 75.7 mm |
Longitud general | 2.98 in |
Índice de elasticidad | 8.7 Nmm |
Índice de elasticidad | 8.7 Nmm |
Fuerza operativa óptima | 165.0 N |
Fuerza operativa óptima | 165.0 N |
Deflexión operativa óptima | 19.0 mm |
Deflexión operativa óptima | 0.748 in |
Fuerza operativa media | 198.0 N |
Fuerza operativa media | 198.0 N |
Deflexión operativa máxima | 30.4 mm |
Deflexión operativa máxima | 1.197 in |
Fuerza máxima | 338.0 N |
Fuerza máxima | 338.0 N |
Deflexión máxima | 39.0 mm |
Deflexión máxima | 1.535 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Color | Azul |
Tipo | Light Duty |
Estándares | ISO 10243 |
Deflexión operativa media | 22.8 mm |
Deflexión operativa media | 0.898 in |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar