10630747
1218372
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
4 - 19 | 40,285 € |
20 + | 38,27 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio | 63.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio | 2.48 in |
Diámetro de la varilla | 38.0 mm |
Diámetro de la varilla | 1.496 in |
Longitud general | 203.0 mm |
Longitud general | 7.992 in |
Índice de elasticidad | 63.2 Nmm |
Índice de elasticidad | 63.2 Nmm |
Fuerza operativa óptima | 3209.0 N |
Fuerza operativa óptima | 3209.0 N |
Deflexión operativa óptima | 50.8 mm |
Deflexión operativa óptima | 2 in |
Fuerza operativa media | 3851.0 N |
Fuerza operativa media | 3851.0 N |
Deflexión operativa máxima | 81.2 mm |
Deflexión operativa máxima | 3.197 in |
Fuerza máxima | 6513.0 N |
Fuerza máxima | 6513.0 N |
Deflexión máxima | 103.0 mm |
Deflexión máxima | 4.055 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Color | Verde |
Tipo | Light Duty |
Estándares | ISO 10243 |
Deflexión operativa media | 60.9 mm |
Deflexión operativa media | 2.398 in |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar