10630730
1218371
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
4 - 19 | 36,38 € |
20 + | 34,56 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio | 63.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio | 2.48 in |
Diámetro de la varilla | 38.0 mm |
Diámetro de la varilla | 1.496 in |
Longitud general | 178.0 mm |
Longitud general | 7.008 in |
Índice de elasticidad | 73.7 Nmm |
Índice de elasticidad | 73.7 Nmm |
Fuerza operativa óptima | 3278.0 N |
Fuerza operativa óptima | 3278.0 N |
Deflexión operativa óptima | 44.5 mm |
Deflexión operativa óptima | 1.752 in |
Fuerza operativa media | 3934.0 N |
Fuerza operativa media | 3934.0 N |
Deflexión operativa máxima | 71.2 mm |
Deflexión operativa máxima | 2.803 in |
Fuerza máxima | 6792.0 N |
Fuerza máxima | 6792.0 N |
Deflexión máxima | 92.2 mm |
Deflexión máxima | 3.63 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Color | Verde |
Tipo | Light Duty |
Estándares | ISO 10243 |
Deflexión operativa media | 53.4 mm |
Deflexión operativa media | 2.102 in |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar