10636886
1218367
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
8 - 39 | 23,98 € |
40 + | 22,7812 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio | 63.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio | 2.48 in |
Diámetro de la varilla | 38.0 mm |
Diámetro de la varilla | 1.496 in |
Longitud general | 102.0 mm |
Longitud general | 4.016 in |
Índice de elasticidad | 136.1 Nmm |
Índice de elasticidad | 136.1 Nmm |
Fuerza operativa óptima | 3471.0 N |
Fuerza operativa óptima | 3471.0 N |
Deflexión operativa óptima | 25.5 mm |
Deflexión operativa óptima | 1.004 in |
Fuerza operativa media | 4165.0 N |
Fuerza operativa media | 4165.0 N |
Deflexión operativa máxima | 40.8 mm |
Deflexión operativa máxima | 1.606 in |
Fuerza máxima | 6819.0 N |
Fuerza máxima | 6819.0 N |
Deflexión máxima | 50.1 mm |
Deflexión máxima | 1.972 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Color | Verde |
Tipo | Light Duty |
Estándares | ISO 10243 |
Deflexión operativa media | 30.6 mm |
Deflexión operativa media | 1.205 in |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar