10636831
1218357
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 18,541 € |
50 + | 17,615 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio | 50.0 mm |
---|---|
Diámetro del orificio | 1.969 in |
Diámetro de la varilla | 25.0 mm |
Diámetro de la varilla | 0.984 in |
Longitud general | 114.0 mm |
Longitud general | 4.488 in |
Índice de elasticidad | 78.7 Nmm |
Índice de elasticidad | 78.7 Nmm |
Fuerza operativa óptima | 2261.0 N |
Fuerza operativa óptima | 2261.0 N |
Deflexión operativa óptima | 28.5 mm |
Deflexión operativa óptima | 1.122 in |
Fuerza operativa media | 2714.0 N |
Fuerza operativa media | 2714.0 N |
Deflexión operativa máxima | 45.6 mm |
Deflexión operativa máxima | 1.795 in |
Fuerza máxima | 5514.0 N |
Fuerza máxima | 5514.0 N |
Deflexión máxima | 70.1 mm |
Deflexión máxima | 2.76 in |
Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
Color | Verde |
Tipo | Light Duty |
Estándares | ISO 10243 |
Deflexión operativa media | 34.2 mm |
Deflexión operativa media | 1.346 in |
Código de material | 7320909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar